4AT20AL329.0 Y=14.0MM - Produit obsolète

Produit 4AT20AL329.0 Y=14.0MM est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

4AT20AL329.0 Y=14.0MM

Série T, 20mm, Standard,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Une flexibilité élevée se traduit par un voile radial de classe N uniquement.
  • La construction exclusive du canal en « U » permet au rail de fléchir pour s'adapter aux bases mal usinées ou aux erreurs d'alignement.
  • Coût et durée d'installation réduits en éliminant le besoin d'une base usinée et d'outils spéciaux coûteux.
  • Remplacement direct pour les guides linéaires profilés tout en acier conventionnels.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 63.000
[A1] 31.500
[A2] 20.000
[A3] 21.500
[B] 76.000
[E1] 53.000
[E2] 40.000
[H] 30.000
[H1] 25.000
[H2] 18.000
[N1] 10.000
[N5] 6.250
[N6] 7.500
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 5.8
[S6] 9.5
[X] 60.000
[LMax] 3000.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot A - Standard
Dimensions 20
Longueur de rail 329,0 mm (12,95 in)
Matériau Alliage d'aluminium
Nombre de chariots 4
Température max. 80 °C (176 °F)
Poids 1,140 kg (2,513 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 11 340 N (2 549 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Capacité de charge statique 11 000 N (2 473 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?